Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP400 - châssis plein
NSYS3D10840P
Profondeur nominale de l'enveloppe:
Hauteur nominale de l'enveloppe:
Largeur nominale de l'enveloppe:
Type de verrou:
Statut commercial: Commercialisé
Résistance élevée à la poussière et à l'eau avec indice de protection IP66 (IEC60529).
Résistant aux impacts élevés avec le calibre IK10 (IEC62262).
Porte pleine avec serrure à trois points et insert double barre de 3 mm.
Les portes s'ouvrent jusqu'à 120°, réversibles pour un accès facile à l'équipement.
Les plaques passe-câbles et la plaque de montage peuvent être retirées pour la maintenance.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises