Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 5
5 vidéos
Harmony Time RE17 - relais tempo bifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca
RE17RAMU
Statut commercial: Commercialisé
Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité