Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s
STBNIP2311
Statut commercial: Commercialisé
Adaptable au réseau
Simple, ouvert et flexible
Gagnez du temps et de l'argent en simplifiant la maintenance et les tâches de diagnostic
1 segment principal et 6 segments d'extension maximum
Réseau local industriel et structure de réseau Ethernet Modbus TCP/IP
Transparence
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.