Passez le curseur sur l'image pour zoomer
5 vidéos
TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique SIL - 9A / 4kW
TPRSS009
Statut commercial: Commercialisé
Détection de présence de tension amont.
Fonction d'arrêt sécurisé disponible en cas de connexion avec un module TPRSM.
Gère les moteurs et autres charges électriques jusqu'à 80 A (AC-3) / 37 kW/40 HP.
Tous les ajustements et réglages sont numérisés, sans cadrans mécaniques ni micro-interrupteurs.
Cybersécurité intégrée (Achilles niveau 2).
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité