Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 5
5 videos
Harmony - Tijdrelais - Assym. - Knipperfunctie - 0.05s-300h - 24-240V AC/DC - 1M/V
RE22R1MLMR
EAN Code: 3606480792441
Breed tijdvertragingsbereik voor aanpassing: van 0,01 s tot 999 uur.
Compatibel met een groot aantal toepassingen, waaronder machines, gebouwen, watersegmenten en HVAC.
Ongeëvenaarde nauwkeurigheid, voorspellend onderhoud en superieure beveiliging.
Flexibele keuze uit aansluitklemmen met schroef- of veerklemmen voor bedrading.
Multifunctionele timer voor een eenvoudige integratie in bekabelde logische schema's
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Milieu Profiel
Circulair Profiel