Mouse over for zoom
Acti9 Modulkontaktor 25 A, 4NO, 230 V AC med bredde 36mm
A9C20834
polbeskrivelse:
Nominelt strømforbrug [Ie]:
EAN-nr: 3606480088599
Kompatibel med alle Acti9 kontrol hjælpeenheder til belysnings-, varme- og ventilationsstyring
Kunne bruges til kontrolkredsløb og fjernbetjening af små motorer såsom ventilatorer, mixere
I overensstemmelse med IEC 61095-standarden
Indikator for mekanisk kontaktposition
Clip-on system til elektriske og mekaniske forbindelser mellem kontaktorer op til 25A og deres hjælpeenheder
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
Kviksølvfri
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger
Cirkularitetsprofil
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser