Mouse over for zoom
Acti9 Automatsikring iC60N. 3P+N 10A C. med dobbelt terminal. 72 mm
A9F04710
polbeskrivelse:
[In] mærkestrøm:
kurvekode:
EAN-nr: 3606480441097
Egnethed til industriel installationer i henhold til IEC/EN 60947-2 standard
Kombiner kortslutnings- og overbelastningsstrømbeskyttelse
Visitrip-system til hurtig registrering af fejlbehæftede installationsenheder, for kortere reparationstid
VisiSafe-system til øget sikkerhed i forbindelse med kredsløbsbeskyttelse
Mulighed for at tilføje hjælpeenheder, fjernovervågning og fejlstrømsenhed (Vigi)
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
Kviksølvfri
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger
WEEE
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser