Mouse over for zoom
1 videoer
Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX100L, 150 kA ved 415 VAC 50/60 Hz, 100 A, 4 poler
C10L4
polbeskrivelse:
brydeevne:
EAN-nr: 3606481999795
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
Kviksølvfri
Oplysninger om RoHS-undtagelse
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger
Cirkularitetsprofil