Mouse over for zoom
Planetgear GBX Ø 80 mm - reduktion 3:1 < 7 omdrejninger/minut - 85 N.m
GBX080003K
continuous output torque:
gearbox ekstern diameter:
Produktet passer med:
reduktionsforhold:
EAN-nr: 3606480388316
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
Kviksølvfri
Oplysninger om RoHS-undtagelse
PVC-fri
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina RoHS-regulering
Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger
Cirkularitetsprofil
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser