Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 9
1 videos
Mureva Breedstraler - 30W 4000K - IP44 IR Bewegingssensor 230V
IMT47218
EAN Code: 3606489903183
Hoge lichtkwaliteit met een lichtstroom van 3000 lm
Compact design product met een bundelhoek van 110 graden
Kan worden gebruikt onder zware weersomstandigheden, in en buiten
Kan in allerlei muren worden opgehangen en gemonteerd, of op een statief worden gebruikt
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Duurzame verpakking
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Resourceprestaties
Sustainable packaging
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel