Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 5
1 videos
Desk Unit XS - USB type A + USB type C - Wit - Unica system+
INS44008
kleurtint:
product or component type:
Type USB-voeding:
EAN Code: 3606489819224
Eenvoudige montage zonder gereedschap in een gat van 60 mm
1x USB type A en 1x USB type C, 3.1A
2m verbindingskabel met Europlug
Voor tafeldikte 10-50mm
Transparantie
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel
Circulair Profiel