Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 24A-es
NSYTRV22
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Átláthatóság
RoHS/REACh
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO2-kibocsátású termékeket ígér.
A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.
A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel
WEEE
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre