|
|
|
TM3SAK6R
안전 모듈, Modicon TM3 안전, 3 기능, Cat 4 PL e/SIL CL3(나사) 24 VDC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3 Safety
|
제품 또는 구성요소 타입
|
안전 모듈
|
모델명
|
TM3SAK
|
안전 모듈 응용프로그램
|
긴급 멈춤, 스위치, 감지 매트/엣지 또는 안전 조명 커튼 모니터링용
|
모듈의 기능
|
긴급 멈춤 모니터링 1-채널 배선
긴급 멈춤 모니터링 2-채널 배선
Monitoring of a movable guard with 2 switches and automatic start
이동가능 가드의 모니터링
2-채널 배선을 모니터링하는 다수의 긴급 멈춤
근접 센서 모니터링 PNP/PNP
근접 센서 모니터링 PNP/NPN
감지 매트 및 엣지(edges) 모니터링
전자-민감한 보호 장비 (ESPE)의 모니터링 PNP/PNP
전자-민감한 보호 장비 (ESPE)의 모니터링 PNP/NPN
|
안전 레벨
|
PL E / 카테고리 4에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1 2008
PL E / 카테고리 4에 도달할 수 일치되는 EN/ISO 13849-2 2012
SILCL 3 도달할 수 일치되는 EN / IEC 62061 2005
SIL 3에 도달할 수 있음 일치되는 EN / IEC 61508 2010
|
전기적/기계적 특성
안전 안정성 데이터
|
DC = 95 % 일치되는 EN / ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1/h 일치되는 IEC 61508-1 1 operation/hour DC - 13 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1/h 일치되는 IEC 61508-1 60 operations/hour DC - 13 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 years 일치되는 EN / ISO 13849-1 1 operation/hour DC - 13 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 years 일치되는 EN / ISO 13849-1 60 operations/hour DC - 13 24 V DC, <1 A
SFF = 95 % 일치되는 IEC 61508-1
HFT = 1 일치되는 IEC 61508-1
Type = A 일치되는 IEC 61508-1
|
입력 간 동기화 시간
|
제한 없음
2 or 4 s depending of wiring configurable by software
|
결선
|
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 없는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 고체 케이블 엔드 없는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 없는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² 고체 케이블 엔드 없는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.25...2 x 1 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는 13-14, 23-24, 33-34
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 없는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² 고체 케이블 엔드 없는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² 유연한 케이블 엔드 없는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² 고체 케이블 엔드 없는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는 other terminals
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록 2 x 0.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는 other terminals
|
출력 타입
|
중계기 순간적 입구, 3 NO 회로, potential free
|
안전 회로의 수
|
3 NO 중계기 순간적 입구
|
최대 전환 전압
|
230 V 이용범위 AC - 15 에서 50 Hz 중계기 순간적 입구)
24 V 이용범위 DC - 13 중계기 순간적 입구)
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V - 15...20 % DC
|
W 단위의 전력 소모
|
0.2 W 에서 5 V DC
3.6 W 에서 24 V DC
|
입력 보호 타입
|
내부, 전자적
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
Maximum cable distance between devices
|
30 m
|
제동용량
|
360 VA 유지 AC - 15 B300 릴레이 출력
3600 VA 유입 AC - 15 B300 릴레이 출력
|
제동용량
|
4 A 24 V 50 ms DC - 13 릴레이 출력
|
출력 열 전류
|
6 A 중계기당 릴레이 출력
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
18 A
|
관련되는 퓨즈 등급
|
4 A gG 또는 gL 릴레이 출력 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
6 A 빠른 끊김 릴레이 출력 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
최소 출력 전류
|
10 mA 릴레이 출력
|
출력 전압
|
10 V 릴레이 출력
|
Maximum response time on input open
|
40 ms
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60647-5-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 과전압 범주 III 일치되는 IEC 60647-5-1
|
전류 소모
|
100 mA 에서 24 V DC 외부 전원
|
로컬 시그널링
|
User 8 LEDs 녹색/적색)
|
전기적 연결
|
스크류 터미널
|
제품 호환성
|
Safety light curtains 일치되는 EN/IEC 61496-1 (타입 4)
Sensing mat/edges 일치되는 EN 1760-1
|
표준
|
EN / ISO 13849-1:2008
EN/ISO 13849-2:2012
EN / IEC 62061:2005
EN / IEC 61508:2010
EN / IEC 60947-5-1:2010
EN / IEC 61131-2:2007
EN / IEC 60204-1:2005
EN / IEC 60204-1:2009/A1
IEC 61010-1:2010
EN 50581:2012
|
제품 인증
|
TÜV
UL 61010-2-201
EAC
CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (pending)
CSA 61010-2-201 (pending)
RCM
ANSI Haz Loc Class 1 Division 2 (pending)
|
마킹
|
UL
CE
RCM
EAC
EFUP 10
TÜV
CSA
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 8 kV 공기 방전) 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
정전기 방전 면역 테스트 6 kV 접점 방전) 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 민감도 10 V/m 80 MHz ~ 1 GHz) 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
전자기성 장에 대한 민감도 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz) 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
전자기성 장에 대한 민감도 1 V/m 2 GHz...3 GHz) 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
전력 주파수에서 자기성 장 30 A/m 50...60 Hz) 일치되는 EN/IEC 61000-4-8
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 3 kV power lines (DC)) 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 2 kV I/O) 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 1 kV power lines (DC)) 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
무선주파 전도 내성 10 V 0.15...80 MHz) 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
복사 방출 40 dBµV/m 24 V)class A 일치되는 EN 55011
복사 방출 47 dBµV/m 24 V)class A 일치되는 EN 55011
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Wall mount using attached fasteners
|
높이
|
94 mm
|
깊이
|
73 mm
|
너비
|
43.7 mm
|
제품 무게
|
0.19 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN / IEC 60947-5-1
EN / ISO 13850
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
6 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
|
자기성 장에 대한 저항
|
30 A/m 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61000-4-8
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
3 kV power lines (DC) DC) 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
2 kV I/O lines 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
|
내서지
|
1 kV power lines (DC) 차동 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5 DC
1 kV power lines (DC) 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5 DC
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
|
전자기성 방출
|
Radiated emissions 50 dBµV/m class A ( 24 V DC) 에서 30…230 Hz 일치되는 IEC 61131-3
Radiated emissions 57 dBµV/m class A ( 24 V DC) 에서 230…1000 Hz 일치되는 IEC 61131-3
|
사용온도
|
-10…55 °C horizontal installation
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20 터미널) 일치되는 EN / IEC 60529
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
+/- 3.5 mm (f= 5…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
기계적 강도
|
범프 6 ms 300 shocks 25 gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
10.6 cm
|
Package 1 Length
|
12.5 cm
|
Package 1 Weight
|
270.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.513 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|